Vermogensschakelaar h3+ P630 - 4-polig, 630A, boutaansluiting HCW631AR
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aardlekelement MCCB type A 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 2 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 5 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 6 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN630 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 609477,60 kA
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Trip unitSchakelaar
-
Hoogte260 mm
-
Breedte185 mm
-
Diepte150 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HCW631AR
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HCW631AR
Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 630 A, boutaansluiting
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB