The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HYW256H
    EAN-nummer
    3250613201166
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    874
    • MCCB toebe­horen

    Veiligheidstrip, h3+ P630 HYW256H

    Brutoprijs
    € 134,00
    / Stuk *
    € 134,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Veiligheidstrip, h3+ P630

    HYW256H

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HYW256H
    PDF
    RoHS report HYW256H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HYW256H | Hager Nederland

      Afbeelding HYW256H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HYW256H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HYW256H

      Veiligheidstrip, h3+ P630

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2024-04-25 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2024-04-25

      PDF
      16,55 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Catalogue

      Afbeelding Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager Nederland

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HYW010H - Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      HYW010H
      Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 2
      HXW912H - Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      HXW912H
      Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 47,20
      / Stuk *
      € 47,20
      / Stuk *
    • 3
      HXW913H - Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      HXW913H
      Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 72,50
      / Stuk *
      € 72,50
      / Stuk *
    • 4
      HXW915H - Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      HXW915H
      Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      HYW012H - Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      HYW012H
      Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 112,00
      / Stuk *
      € 112,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group