The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HYW257H
    EAN-nummer
    3250613132002
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    874
    • MCCB toebe­horen

    Veiligheidstrip voor Unimes, h3+ P630 HYW257H

    Brutoprijs
    € 60,40
    / Stuk *
    € 60,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Veiligheidstrip voor Unimes, h3+ P630

    HYW257H

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HYW257H
    PDF
    RoHS report HYW257H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HYW257H | Hager Nederland

      Afbeelding HYW257H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HYW257H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HYW257H

      Veiligheidstrip voor Unimes, h3+ P630

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-12-22 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2021-12-22

      PDF
      1,50 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HXW915H - Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      HXW915H
      Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 106,00
      / stuk *
      € 106,00
      / stuk *
    • 2
      HTC160H - NSP-kabel h3+ Energy, lengte 1,2 m
      HTC160H
      NSP-kabel h3+ Energy, lengte 1, 2 m
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    • 3
      HXW912H - Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      HXW912H
      Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 47,20
      / stuk *
      € 47,20
      / stuk *
    • 4
      HXW913H - Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      HXW913H
      Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 72,50
      / stuk *
      € 72,50
      / stuk *
    • 5
      HYW011H - Verspreidingsset, h3+ P630 3P (250-400 A)
      HYW011H
      Verspreidingsset, h3+ P630 3P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 87,10
      / Stuk *
      € 87,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group