The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HXW901H
    EAN-nummer
    3250613160197
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    874
    • MCCB toebe­horen

    Draaibediening grootte 2 voor bediening op deur IP55, h3+ P630 HXW901H

    Brutoprijs
    € 153,00
    / Stuk *
    € 153,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draaibediening grootte 2 voor bediening op deur IP55, h3+ P630

    HXW901H

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 2 producten beschikbaar
    • Bedie­ningsas voor vermo­gens­au­to­maat 3 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 53 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Bedie­ningsas voor vermo­gens­au­to­maat
    • HZC019

      Vergrendelset voor deurdraaibediening, Ronis EL11AP h3, h3+ 125-1600 A

      € 86,40  / Stuk*
    • HXS920H

      Verlengasgeleiding voor draaibediening grootte 1 & 2, h3+ P160-P250-P630

      € 33,40  / Stuk*
    • HXW912H

      Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630

      € 47,20  / Stuk*
    • HXW913H

      Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630

      € 72,50  / Stuk*
    • HXW915H

      Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630

      € 106,00  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • HNW401NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400 A 40 kA, boutaansluiting

      € 3.275,00  / Stuk*
    • HPW631JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630 A 110 kA, boutaansluiting

      € 3.325,00  / Stuk*
    • HPW400NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 3P3D 400 A 110 kA, boutaansluiting

      € 3.205,00  / Stuk*
    • HPW630JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 3P3D 630 A 110 kA, boutaansluiting

      € 2.605,00  / Stuk*
    • HPW401NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400 A 110 kA, boutaansluiting

      € 3.675,00  / Stuk*
    • HPW401JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400 A 110 kA, boutaansluiting

      € 2.745,00  / Stuk*
    • HPW630NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 3P3D 630 A 110 kA, boutaansluiting

      € 3.690,00  / Stuk*
    • HNW631JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630 A 40 kA, boutaansluiting

      € 2.735,00  / Stuk*
    • HNW630NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 3P3D 630 A 40 kA, boutaansluiting

      € 3.285,00  / Stuk*
    • HNW630JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 3P3D 630 A 40 kA, boutaansluiting

      € 2.125,00  / Stuk*
    • HNW631NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630 A 40 kA, boutaansluiting

      € 3.795,00  / Stuk*
    • HNW401JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400 A 40 kA, boutaansluiting

      € 2.125,00  / Stuk*
    • HNW400NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 3P3D 400 A 40 kA, boutaansluiting

      € 2.895,00  / Stuk*
    • HNW400JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 3P3D 400 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.680,00  / Stuk*
    • HNW251NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 2.665,00  / Stuk*
    • HNW251JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.710,00  / Stuk*
    • HNW250NR

      Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 3P3D 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 2.535,00  / Stuk*
    • HNW250JR

      Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 3P3D 250 A 40 kA, boutaansluiting

      € 1.320,00  / Stuk*
    • HXW031H

      Draaibediening voor bediening op deur, h3+ P630

      € 125,00  / Stuk*
    • HCW400AR

      Vermogensschakelaar h3+, P630 3P 400 A, boutaansluiting

      € 875,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HXW901H
    PDF
    RoHS report HXW901H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HXW901H | Hager Nederland

      Afbeelding HXW901H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HXW901H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HXW901H

      Draaibediening grootte 2 voor bediening op deur IP55, h3+ P630

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2024-10-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2024-10-01

      PDF
      7,71 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Nederland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HYW010H - Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      HYW010H
      Rechte aansluitset, h3+ P630 3P/4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 106,00
      / stuk *
      € 106,00
      / stuk *
    • 2
      HXW912H - Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      HXW912H
      Asverlenging 14 x 14mm 200 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 47,20
      / stuk *
      € 47,20
      / stuk *
    • 3
      HXW913H - Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      HXW913H
      Asverlenging 14 x 14mm 320 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 72,50
      / stuk *
      € 72,50
      / stuk *
    • 4
      HXW915H - Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      HXW915H
      Asverlenging 14 x 14mm 500 mm, h3+ P630
      Brutoprijs
      € 106,00
      / stuk *
      € 106,00
      / stuk *
    • 5
      HYW012H - Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      HYW012H
      Verspreidingsset, h3+ P630 4P (250-400 A)
      Brutoprijs
      € 112,00
      / stuk *
      € 112,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group