Zijsteun voor kabel h3+ • HTC100H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
  • MCCB toebe­horen
  • HTC100H

Zijsteun voor kabel h3+

HTC100H

  • MCCB toebe­horen

Zijsteun voor kabel h3+ HTC100H

EAN-nummer
3250613346928
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
Brutoprijs
€ 33,70
/ Stuk *
€ 33,70
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration HTC100H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HTC100H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding HTC100H | Hager Nederland

    Afbeelding HTC100H

  • Bedrijfshandleiding

    Afbeelding Operating manual International 2020-09-21 | Hager Nederland

    Operating manual International 2020-09-21

    Bedrijfshandleiding International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07

    PDF
    3,75 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HTC130H - OAC/PTA-kabel h3+, lengte 1,2 m
    HTC130H
    OAC/PTA-kabel h3+, lengte 1, 2 m
    Brutoprijs
    € 62,90
    / Stuk *
    € 62,90
    / Stuk *
  • 2
    HTC140H - CIP - 24V-kabel h3+, lengte 1,2 m
    HTC140H
    CIP - 24V-kabel h3+, lengte 1, 2 m
    Brutoprijs
    € 62,90
    / Stuk *
    € 62,90
    / Stuk *
  • 3
    HTC150H - ZSI-kabel h3+, lengte 1,2 m
    HTC150H
    ZSI-kabel h3+, lengte 1, 2 m
    Brutoprijs
    € 62,90
    / Stuk *
    € 62,90
    / Stuk *
  • 4
    HTC160H - NSP-kabel h3+ Energy, lengte 1,2 m
    HTC160H
    NSP-kabel h3+ Energy, lengte 1, 2 m
    Brutoprijs
    € 46,90
    / Stuk *
    € 46,90
    / Stuk *
  • 5
    HTC310H - COM-module modbus, h3+ Energy
    HTC310H
    COM-module modbus, h3+ Energy
    Brutoprijs
    € 298,00
    / Stuk *
    € 298,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group