Afdekraam 1-v, berker Integro flow, mat 918282533
EAN-nummer
4011334253112
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 74 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 23 producten beschikbaar -
Blinddeksel 7 producten beschikbaar -
Doos voor inbouwmontage in wand/plafond 5 producten beschikbaar -
Installatieschakelaar 46 producten beschikbaar -
Drukknop 19 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte59,50 mm
-
Breedte59,50 mm
-
Diepte17,90 mm
-
Aantal eenheden horizontaal1
-
Aantal eenheden verticaal1
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 918282533
Afdekraam 1-v, berker Integro flow, mat
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie