Afdekraam 3-v, berker Integro flow, chroom glz. gelakt 918192518
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 74 producten beschikbaar -
Blinddeksel 7 producten beschikbaar -
Installatieschakelaar 46 producten beschikbaar -
Doos voor inbouwmontage in wand/plafond 2 producten beschikbaar -
Drukknop 19 producten beschikbaar -
Jaloezieschakelaar/-drukknop 7 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen3
-
KleurChroom
-
RAL-code9023
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingVerchroomd
-
Hoogte59,50 mm
-
Breedte178,50 mm
-
Diepte9 mm
-
Aantal eenheden horizontaal3
-
Aantal eenheden verticaal3
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 918192518
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 918192518
Afdekraam 3-v, berker Integro flow, chroom glz. gelakt
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-28
PDF313,82 kB