Afdekraam 1-v, berker S.1, wit glz. 10118982
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 35 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor dimmer 8 producten beschikbaar -
Afdekking voor impulsdrukker 5 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 20 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 37 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Centraalstuk voor dimmer
- Afdekking voor impulsdrukker
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Wip
- Centraalstuk voor kamerthermostaat
- Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal
- Sensorelement voor bewegingssensor
- HDMI-inbouwelement
- Basiselement bewegingssensor
- Bediening voor bussysteem
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- Jaloeziebesturing
- Intelligent bedieningselement
- VGA-inbouwelement
- Kamerthermostaat
- Drukknop
- Kamerklokthermostaat
- Signalisatieverlichting
- Centraalstuk voor hotelkaartschakelaar
- Wandcontactdoos
- Dimmer
- Elektronische schakelaar
- Blinddeksel
- Potentiaalvereffeningsstopcontact
- Reserveonderdelen
- Controller voor lichtbesturing
- Buskoppelaar voor bussysteem
- Centraalstuk voor wandcontactdoos
- Tastsensor voor bussysteem
- Inbouwkader
- USB-voeding
- Wipschakelaar
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Drie-standenschakelaar
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Steunplaat
- Antennestopcontact
- Wandcontactdoos inbouwelement met draagring
-
10331909Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
12038989Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsp., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
11701606Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
11701909Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
11811404Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11811606Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
11811909Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
14078982Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
14098982Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
10331404Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
10331606Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
14098989Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
11818982Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
11818989Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
14071404Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
14071606Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
14071909Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
14078989Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
14091404Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
14091606Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
11371909Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
11371606Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
11378989Centrd. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
11378982Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
11371404Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
13678982Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, wit glz.
-
13678989Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit glz.
-
13671909Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit mat
-
80960299Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B polarwit mat
-
80960285Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B antranciet
-
80960283Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B aluminium
-
80960399Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B polarwit mat
-
80960385Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B antranciet
-
1084190900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
11468982Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
1084898200Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker S.1, wit glz.
-
1096898200Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1, wit glz.
-
11461404Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11461606Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
11461909Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
11468989Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
1084140400Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
1084160600Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
1080898200Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1, wit glz.
-
1084898900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
1096140400Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
1096160600Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
1096190900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
1096898900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
1080140400Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
1080160600Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
1080190900Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
1080898900Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16221606Wip met opdruk "0", berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16238989Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16231606Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16231909Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16298989Wip met bevestiging S.1 IP44, polarwit glz.
-
16298982Wip met bevestiging S.1 IP44, wit glz.
-
16291909Wip met bevestiging S.1 IP44, polarwit mat
-
16291606Wip met bevestiging S.1 IP44, antraciet
-
16291404Wip met bevestiging S.1 IP44, alulook
-
16248982Wip met opdruk "0" en lens, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16221404Wip met opdruk "0", berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16448989Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16238982Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16258982Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16448982Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16251404Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16251606Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16251909Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16441404Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16441606Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85341288bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85341285bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85341283bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85341282bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85341289bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
€ 0,00 / * -
85341182bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85341189bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
€ 0,00 / * -
85341188bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85341185bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85341183bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
3315428982High Def. WCD, berker S.1, wit glz.
-
3315438982High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1, wit glz.
-
3315428989High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
3315421909High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
3315421606High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
3315421404High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
3315438989High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
3315431909High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
3315431606High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
3315431404High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85145182KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85145189KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85146182KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85146189KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85145188KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85145185KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85145183KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85146188KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85146185KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85146183KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85345182KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85345189KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85345188KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85345185KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85345183KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85241182Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85241189Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85241188Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85241185Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85241183Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85221100Jaloezie schakelmodule comfort
-
85141188Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85141185Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85141183Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85142188Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85142185Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85142183Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85141182Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85141189Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85142182Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85142189Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
20261404Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 alulook, mat
-
20261606Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 antraciet, mat
-
20268982Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend
-
20268989Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
-
20301404Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook, mat
-
20301606Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat
-
20301909Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, mat
-
20308982Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, wit, glz.
-
20308989Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz.
-
16408999Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit glz.
-
16409909Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit mat
-
16408984Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, alulook
-
WDE5031Impulsdrukker maakcontact
-
WDE503404Serie-impulsdrukker 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE5035Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503503Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
WDE5036Impulsdrukker wisselcontact
-
WDE503808Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
29538982Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 wit
-
29531909Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
-
29531606Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
-
29531404Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 alulook
-
29511909Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
-
29511606Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
-
29511404Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 alulook
-
29538989Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
29518989Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
29518982Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 wit
-
6765108989WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
6765108982WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.
-
6765101909WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
6765101606WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
6765101404WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
6765098982WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, wit glanzend
-
6765098989WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend
-
6765091909WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
6765091914WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, oranje mat
-
6765098914WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend
-
6765091913WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, groen mat
-
6765091915WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood mat
-
6765098913WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, groen glanzend
-
6765098915WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend
-
6768111909 -
6768111606
-
6710098982blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1, wit glz.
-
6710098989blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
6710091909blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
6710091606Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
6710091404blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
3965768963Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 groen, glanzend
-
3967331404Afwerkingsset voor wandcontactdoos zonder aarding S.1/B.3/B.7 alu, mat
-
3967331606Afwerkingsset voor wandcontactdoos zonder aarding S.1/B.3/B.7 antraciet, mat
-
3967331909Afwerkingsset voor wandcontactdoos zonder aarding S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
-
3965761909Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
-
3965760063Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 groen, mat
-
3965760062Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 rood, mat
-
3965838994Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 alu, mat
-
3965838999Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
-
3965838992Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 wit, glanzend
-
3965768994Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 alu, mat
-
3965768996Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 antraciet, mat
-
3965768999Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
-
3965768992Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 wit, glanzend
-
3965768962Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 rood, glanzend
-
3965771606Afwerkingsset voor stopcontact met klapdeksel S.1 IP44 antraciet, mat
-
3965771909Afwerkingsset voor stopcontact met klapdeksel S.1 IP44 polarwit, mat
-
3965778982Afwerkingsset voor stopcontact met klapdeksel S.1 IP44 wit, glanzend
-
80161780Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit
-
80161785Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker S/B aluminium/antraciet
-
80141180Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
-
80163785Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker S/B aluminium/antraciet
-
80162785Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B aluminium/antraciet
-
80163780Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit
-
80162780Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit
-
80142180Drukknopmodule 2-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF41075Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 5e, UTP
-
WDF410764Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 6, UTP
-
WDF410765Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 6, FTP
-
WDF41085Data-contactdoos, 2-voudig, 8/8-polig cat. 5e, UTP
-
WDF410864Data-contactdoos, 2-voudig, 8/8-polig cat. 6, UTP
Referenced by
-
10129909Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit mat
-
10158982Afdekraam 5-v, berker S.1, wit glz.
-
3315428982High Def. WCD, berker S.1, wit glz.
-
3315438982High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1, wit glz.
-
3315408982VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1, wit glz.
-
85655282KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85656282KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, batterij, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85655182KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
6765108982WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.
-
6765098982WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, wit glanzend
-
10158989Afdekraam 5-v, berker S.1, polarwit glz.
-
10118989Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit glz.
-
10128989Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit glz.
-
10119909Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit mat
-
10139909Afdekraam 3-v, berker S.1, polarwit mat
-
10119949Afdekraam 1-v, berker S.1, antraciet mat
-
10129949Afdekraam 2-v, berker S.1, antraciet mat
-
10138989Afdekraam 3-v, berker S.1, polarwit glz.
-
10148989Afdekraam 4-v, berker S.1, polarwit glz.
-
10128982Afdekraam 2-v, berker S.1, wit glz.
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte80,50 mm
-
Breedte80,50 mm
-
Diepte9,50 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10118982
Afdekraam 1-v, berker S.1, wit glz.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF397,91 kB