Jaloezie-draaischakelaar 1-polig WDE384103
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (10)Compatibele producten
-
Referenced by 139 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Materiaal
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Bediening en signalisatie
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknopSchakelaar enkelpolig
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Schakelstroom10 A
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
Teksten
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
FunctieMet drukvergrendelingsfunctie
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Gerelateerde ProducttypeCentraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker, Inbouwkader
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE384103
Jaloezie-draaischakelaar 1-polig
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF381,21 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Meer documentatie