The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Hotel­toe­pas­sing - Berker S.1
    • 16408982
    EAN-nummer
    4011334280644
    Verpakking
    10 Stukken
    • Hotel­toe­pas­sing - Berker S.1

    Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 16408982

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    16408982

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Hotel­kaart
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1013
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      56 mm
    • Diepte
      22 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16408982
    PDF
    RoHS report 16408982
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 16408982 | Hager Belgium

      Afbeelding 16408982

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16408982 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 16408982

      Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Belgium

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)

      PDF
      785,61 kB
      Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Belgium

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager Belgium

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
      Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR 2014-05) | Hager Belgium

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR 2014-05)

      Installatiehandleiding fr-FR 2018-02-08

      PDF
      726,19 kB
      Afbeelding Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (NL 2014-05) | Hager Belgium

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (NL 2014-05)

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-09-08

      PDF
      647,02 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      16409909 - Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit mat
      16409909
      Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit mat
    • 2
      16408984 - Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, alulook
      16408984
      Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, alulook
    • 3
      16408999 - Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit glz.
      16408999
      Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België