The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
    • 11818982
    EAN-nummer
    4011334279099
    Verpakking
    10 Stukken
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1

    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 11818982

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    11818982

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Modu­laire aanslui­ting
    • Aantal aanslui­tingen
      2
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      1013
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      14 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 11818982 | Hager Belgium

      Afbeelding 11818982

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11818982 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 11818982

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      3965768999 - Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
      3965768999
      Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
    • 2
      3315428989 - High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      3315428989
      High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    • 3
      3965768962 - Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7  rood, glanzend
      3965768962
      Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 rood, glanzend
    • 4
      3315431404 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      3315431404
      High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 5
      3965761909 - Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
      3965761909
      Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 polarwit, mat

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België