The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
    • 3315431404
    EAN-nummer
    4011334330646
    Verpakking
    10 Stukken
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1

    High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook 3315431404

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook

    3315431404

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      HDMI
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 85 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Alumi­nium
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9006
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      28,30 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      18 mm
    • Inbouw­diepte
      41 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Afge­schermd
      Ja
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 3315431404
    PDF
    Hager RoHS report 3315431404
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 3315431404 | Hager Belgium

      Afbeelding 3315431404

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 3315431404 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 3315431404

      High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgium

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Belgium

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgium

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Belgium

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Belgium

      Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      754,40 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      381,85 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDF4592 - Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
      WDF4592
      Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
    • 2
      WDF4593 - Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos
      WDF4593
      Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos
    • 3
      WDF410862 - RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
      WDF410862
      RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
    • 4
      WDF410866 - RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
      WDF410866
      RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
    • 5
      WDF410766 - RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
      WDF410766
      RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België