- Communicatietechniek - Berker S.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Berker Q.3
- Communicatietechniek - Berker R.1
- Communicatietechniek - Berker R.3
- Communicatietechniek - Berker Serie 1930
- Communicatietechniek - Berker Serie R.classic
- 1930 - mechanismen
- Toon meer
Antennecontactdoos radio/tv, einddoos WDF4592
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (11)Compatibele producten
-
Referenced by 163 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen2
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Demping
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz5 dB
-
Aansluitdemping bij 860 MHz4 dB
Aansluiting
-
Type connector/stekkerEinddoos
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte5 - 2400 MHz
-
Breedbandtechnologie5 - 2400 MHz
Uitrusting
-
Aantal uitgangen2
Materiaal
-
MateriaalMetaal
-
RAL-kleur7035
Afmetingen
-
Diepte27,2 mm
-
Inbouwdiepte40 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen27,2 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Teksten
-
FunctieGeschikt voor HDTV
-
SpanningGelijkspanninggeleiding (IN/IEC-bus vrouwelijk)
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDF4592
Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF385,83 kB
Meer documentatie