Afdekking antennecontactdoos 2(3) uitsparingen, R.1/R.3/R.8, polarwit WLF1068WG
Configureer het product
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 100 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekkerCoax
-
Aantal aansluitingen3, 2
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte58,10 mm
-
Breedte58,10 mm
-
Diepte10 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Aantal modulen3
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLF1068WG
Afdekking antennecontactdoos 2(3) uitsparingen, R.1/R.3/R.8, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB