Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 zwart WLF1008BG
Configureer het product
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 100 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekkerUAE/IAE (ISDN)
-
Aantal aansluitingen2
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte58,10 mm
-
Breedte58,10 mm
-
Diepte14 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Aantal modulen2
-
Geschikte fabrikant van ISDN-aansluitingenRutenbeck-Telekom
-
Geschikte fabrikant van UAE-aansluitingenAMP, Brand-Rex, BTR, CobiNet, Corning, Dätwyler, EFB Electronic, Elmat/Süveg (STL-Gruppe), Komos, Leoni Kerpen, Rutenbeck, Setec, Telegärtner
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLF1008BG
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 zwart
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB