USB A+C 230V 3A 1930/R.classic ant.mt • 260415 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
            • Berker S.1
            • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
            • 260415
            260415 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
            260415 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat

            USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat

            260415

            260415 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
            260415 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

            USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat 260415

            EAN-nummer
            4011334000594
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Connec­ti­vi­teit
            • Type connec­tor/­stekker
              Schroef­aan­slui­ting
            Span­ning
            • Ingangsspan­ning
              230-230 V
            • Uitgangsspan­ning
              5-5 V
            Afme­tingen
            • Inbouw­diepte
              32 mm
            • Inbouw­diepte inbouw­dozen
              34 mm
            Uitrus­ting
            • Aantal uitgangen
              2
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Nee
            • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
              Nee
            Mate­riaal
            • Kleur
              Antra­ciet
            • Afwer­king opper­vlakte
              Mat
            Vermogen
            • Ener­gie­ver­bruik standby
              0,15 W
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              0,20 A
            • Uitgangs­stroom
              3000 mA
            Teksten
            • Aanslui­tingen
              Met USB-lader type A+ type C
            • Zeke­ring
              Kortsluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
            • Aansluit­wijze
              Met schroef­klemmen
            • Bevei­li­ging
              Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP-document en-GB 2024-02-12
            PDF
            327,63 kB

            Downloads

            • Handleiding

              Afbeelding Handleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager Belgium

              Handleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

              PDF
              2,63 MB
              Afbeelding Handleiding fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager Belgium

              Handleiding fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

              PDF
              2,63 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-24 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-24

              PDF
              162,13 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              260205 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
              260205
              USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
            • 2
              260209 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
              260209
              USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
            • 3
              260419 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
              260419
              USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
            • 4
              457205 - Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
              457205
              Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
            • 5
              457209 - Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
              457209
              Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België