Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic WDE387603
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Verlichtingselement 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 36 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlemmontage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen0
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Diameter71 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Teksten
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
SchakelmodusUit/omschakelen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE387603
Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF377,94 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Meer documentatie