Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart WTW1000BG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (6)Compatibele producten
-
Referenced by 20 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementKnevel
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen0
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte49,80 mm
-
Breedte49,80 mm
-
Diepte27,80 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Aansluiting
-
Type connector/stekkerZonder
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemSerie berker 1930/Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTW1000BG
Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Meer documentatie