The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Scha­kel­ma­te­riaal - 1930
    • 1930 - mecha­nismen
    • WTF4593PW
    EAN-nummer
    3250610090329
    Verpakking
    10 Stukken
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Serie 1930
    • 1930 - mecha­nismen
    • 1930 - draai­knoppen
    • Toon meer

    Afdekk. antennecont.doos 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit WTF4593PW

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Gereedschap openen

    Tools de-DE 2025-11-13

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekk. antennecont.doos 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit

    WTF4593PW

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WDF4593
    WDF4593
    Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 14 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WTD3100BG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3100PBG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930 Porzellan, porselein zwart

      € 0,00  / *
    • WTD3100PWG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930 Porzellan, porselein polarwit

      € 0,00  / *
    • WTD3100WG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3191BG

      Afdekraam 1-v voor Serie R.classic centraald. Serie 1930 zwart

      € 0,00  / *
    • WTD3191WG

      Afdekraam 1-v voor Serie R.classic centraald. Serie 1930 polarwit

      € 0,00  / *
    • WTD3200BG

      Afdekraam 2-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3200WG

      Afdekraam 2-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3300BG

      Afdekraam 3-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3300WG

      Afdekraam 3-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3371BG

      Eindafdekraam 1-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3371WG

      Eindafdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3372BG

      Middenafdekraam 1-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3372WG

      Middenafdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Coax
    • Aantal aanslui­tingen
      3
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      50 mm
    • Diepte
      9,40 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker 1930/­Glas

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4593PW
    PDF
    RoHS report WTF4593PW
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WTF4593PW | Hager Belgium

      Afbeelding WTF4593PW

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTF4593PW | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WTF4593PW

      Afdekk. antennecont.doos 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2026-04-01 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTF4108WG - Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTF4108WG
      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit
    • 2
      WTW1000WG - Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit
      WTW1000WG
      Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit
    • 3
      WTW1000WBG - Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
      WTW1000WBG
      Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
    • 4
      WTW1000BG - Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
      WTW1000BG
      Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
    • 5
      WTF4592PW - Afdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTF4592PW
      Afdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België