Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit WTW1000WBG
Configureer het product
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Drukknop 2 producten beschikbaar -
Draaischakelaar 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 20 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
BedieningselementKnevel
-
Aantal toetsen0
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalPorselein
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte49,90 mm
-
Breedte49,90 mm
-
Diepte27,80 mm
-
Aantal modulen0
-
Type connector/stekkerZonder
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemSerie berker 1930/Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTW1000WBG
Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF374,39 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB