Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic WDE384603
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Verlichtingselement 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 36 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Architectuur
-
BedieningselementKorte draaigreep
-
Aantal polen1
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalisatie
-
SignaallampZonder
-
Aantal toetsen0
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
Aansluiting
-
Uitvoering fittingZonder lampsokkel
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK07
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, C.1, Serie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE384603
Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF377,94 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Meer documentatie