The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Scha­kel­ma­te­riaal - 1930
    • 1930 - toebe­horen
    • WDA2536W
    EAN-nummer
    3250610093047
    Verpakking
    1 Stuk
    • 1930 - toebe­horen

    LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N WDA2536W

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

    WDA2536W

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,4 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      51 mm
    • Breedte
      51 mm
    • Diepte
      22,10 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      0,40 mA
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    Frequentie
    • Frequentie
      50-60 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDA2536W
    PDF
    RoHS report WDA2536W
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WDA2536W | Hager Belgium

      Afbeelding WDA2536W

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDA2536W | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WDA2536W

      LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-03-02 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-03-02

      PDF
      891,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTA1700BG - Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 zwart
      WTA1700BG
      Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 zwart
    • 2
      WTA6300BG - Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, zwart
      WTA6300BG
      Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, zwart
    • 3
      WTA1700WG - Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 polarwit
      WTA1700WG
      Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 polarwit
    • 4
      WTA6400BG - Kabel- en kanaalinvoer, zwart
      WTA6400BG
      Kabel- en kanaalinvoer, zwart
    • 5
      WTA6200BG - Buisinvoer, zwart
      WTA6200BG
      Buisinvoer, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België