Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit WLF1007WG
Configureer het product
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 100 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekkerUAE/IAE (ISDN)
-
Aantal aansluitingen1
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte58,10 mm
-
Breedte58,10 mm
-
Diepte14 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Aantal modulen1
-
Geschikte fabrikant van UAE-aansluitingenAMP, Brand-Rex, BTR, Crack-IT, Rutenbeck, Telegärtner, Telena
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLF1007WG
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB