HDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, polarwit WLF4379WG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Inbouwkader 10 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 98 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerHDMI
-
Aantal aansluitingen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 85 Hz
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte28,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen18 mm
-
Inbouwdiepte16,80 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
AfgeschermdJa
-
Met stofbeschermingNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLF4379WG
HDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, polarwit
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF365,45 kB
Meer documentatie