Centraaldeel kabeluitgang, R.1/R.3/R.8, zwart WLF4400BG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WDF4411
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
Compatibele producten
-
Referenced by 99 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerZonder
-
Aantal aansluitingen0
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte58,10 mm
-
Breedte58,10 mm
-
Diepte17,40 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
Capaciteit
-
Aantal modulen1
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLF4400BG
Centraaldeel kabeluitgang, R.1/R.3/R.8, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Meer documentatie