The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Scha­kel­ma­te­riaal - 1930
    • 1930 - mecha­nismen
    • 260419
    EAN-nummer
    4011334000549
    Verpakking
    1 Stuk
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Q.3
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker R.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker R.3
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Serie 1930
    • 1930 - mecha­nismen
    • Toon meer

    USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat 260419

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat

    260419

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      230-230 V
    • Uitgangsspan­ning
      5-5 V
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      34 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      2
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,15 W
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,20 A
    • Uitgangs­stroom
      3000 mA
    Teksten
    • Aanslui­tingen
      Met USB-lader type A+ type C
    • Zeke­ring
      Kortsluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Bevei­li­ging
      Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 260419
    PDF
    RoHS report 260419
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 260419 | Hager Belgium

      Afbeelding 260419

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 260419 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 260419

      USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Afbeelding Handleiding fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager Belgium

      Handleiding fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTE5182WG - Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, polarwit
      WTE5182WG
      Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, polarwit
    • 2
      WDE387703 - Draaischakelaar kruis, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387703
      Draaischakelaar kruis, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 3
      WDE387503 - Draaischakelaar serie, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387503
      Draaischakelaar serie, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 4
      WDE387603 - Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387603
      Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 5
      WDE383803 - Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE383803
      Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België