- Communicatietechniek - Berker S.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Berker Q.3
- Communicatietechniek - Berker R.1
- Communicatietechniek - Berker R.3
- Communicatietechniek - Berker Serie 1930
- Communicatietechniek - Berker Serie R.classic
- 1930 - mechanismen
- Toon meer
RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang WDF410766
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (11)Compatibele producten
-
Referenced by 162 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Overdrachtsbandbreedte250 - 250 MHz
Uitrusting
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekkerLSA+ terminal
Materiaal
-
KleurLight grey
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Spanning
-
Nominale spanning72 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom0,50 A
Afmetingen
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
Teksten
-
UitgangMet 45° schuine uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
BeveiligingZonder scheidingsschot
-
AfschermingBehuizing afgeschermd
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
-
AansluitwijzeMet LSA+ klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDF410766
RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19
PDF339,34 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF380,39 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF300,97 kB
Meer documentatie