The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
    • 14071606
    EAN-nummer
    4011334222125
    Verpakking
    10 Stukken
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1

    Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr. 14071606

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr.

    14071606

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      UAE/IAE (ISDN)
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7021
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      16,60 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14071606
    PDF
    RoHS report 14071606
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 14071606 | Hager Belgium

      Afbeelding 14071606

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 14071606 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 14071606

      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      3965768963 - Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 groen, glanzend
      3965768963
      Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 groen, glanzend
    • 2
      3315431404 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      3315431404
      High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 3
      3315428989 - High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      3315428989
      High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    • 4
      11701909 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
      11701909
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
    • 5
      3965768962 - Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7  rood, glanzend
      3965768962
      Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde S.1/B.3/B.7 rood, glanzend

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België