The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Afdek­platen en opbouw­be­hui­zingen - SerieBerker S.1
    • 10418982
    EAN-nummer
    4011334278955
    Verpakking
    10 Stukken
    • Afdek­platen en opbouw­be­hui­zingen - SerieBerker S.1

    Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, wit, glz. 10418982

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, wit, glz.

    10418982

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      1013
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      83 mm
    • Diepte
      42 mm
    • Inbouw­diepte
      37 mm
    Uitrus­ting
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Toebe­horen
    • Met afdekraam
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x
    • Gere­la­teerde Series
      Serie berker S.1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10418982
    PDF
    RoHS report 10418982
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 10418982 | Hager Belgium

      Afbeelding 10418982

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10418982 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 10418982

      Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, wit, glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-10 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-10

      PDF
      365,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      13098982 - Afdekraam 1,5-v vert. berker S.1, wit glz.
      13098982
      Afdekraam 1, 5-v vert. berker S.1, wit glz.
    • 2
      10148989 - Afdekraam 4-v, berker S.1, polarwit glz.
      10148989
      Afdekraam 4-v, berker S.1, polarwit glz.
    • 3
      10159909 - Afdekraam 5-v, berker S.1 polarwit mat
      10159909
      Afdekraam 5-v, berker S.1 polarwit mat
    • 4
      10129909 - Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit mat
      10129909
      Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit mat
    • 5
      10429939 - Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, alulook
      10429939
      Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, alulook

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België