Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 129 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Inbouwdiepte32 mm
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
BeveiligingMet stofbeschermingskap voor gebruikersinterface (AST)
-
TemperatuurExtra aansluiting voor externe temperatuursensor
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80040002
Knx-buskoppelaar Serie 1930/R.classic
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding es-ES, nl-NL, pt-PT 2023-02-20
PDF1,92 MB
Technisch -handleiding fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2012-07-17
PDF1,04 MB
Installatiehandleiding en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB
Installatiehandleiding es-ES, nl-NL, pt-PT 2012-07-17
PDF995,48 kB
Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT 2012-07-17
PDF1009,88 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Conformiteitsverklaring International 2023-02-22
PDF318,66 kB