The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • EK088
    EAN-nummer
    3250612540990
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Voor­rangs­scha­ke­laars en toebe­horen
    • Toon meer

    Buiten temperatuursensor voor TE331/332 EK088

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Buiten temperatuursensor voor TE331/332

    EK088

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 50 °C
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EK088
    PDF
    RoHS report EK088
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EK088 | Hager Belgium

      Afbeelding EK088

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EK088 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EK088

      Buiten temperatuursensor voor TE331/332

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2013-03-25 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2013-03-25

      PDF
      1,05 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14

      PDF
      250,87 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TG008 - Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)
      TG008
      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)
    • 2
      TGM620D - Kamrail 10-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
      TGM620D
      Kamrail 10-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
    • 3
      TGM616D - Kamrail 8-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
      TGM616D
      Kamrail 8-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
    • 4
      TG308 - LED-kit, 4-voudig voor de TX308
      TG308
      LED-kit, 4-voudig voor de TX308
    • 5
      TGM600E - Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
      TGM600E
      Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België