The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • EK090
    EAN-nummer
    3250610254066
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Voor­rangs­scha­ke­laars en toebe­horen
    • Ther­mo­staten
    • Toon meer

    Vloer-/externe temperatuursensor EK090

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vloer-/externe temperatuursensor

    EK090

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      1 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP54
    Kabel
    • Lengte aansluit­kabel
      4000 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EK090
    PDF
    RoHS report EK090
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EK090 | Hager Belgium

      Afbeelding EK090

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EK090 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EK090

      Vloer-/externe temperatuursensor

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EK530 - Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - 230V
      EK530
      Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - 230V
    • 2
      EK570 - Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - batterijen
      EK570
      Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - batterijen
    • 3
      EK510 - Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - 230V
      EK510
      Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - 230V
    • 4
      EK560 - Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - RF
      EK560
      Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - RF
    • 5
      EK520 - Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - batterijen
      EK520
      Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - batterijen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België