The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Verwar­mings­ma­na­ge­ment
    • Ther­mo­staten
    • EK530
    EAN-nummer
    3250612545308
    Verpakking
    1 Stuk
    • Ther­mo­staten

    Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - 230V EK530

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - 230V

    EK530

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      5 - 30 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      138 mm
    • Breedte
      30 mm
    • Diepte
      30 mm
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      Netspan­ning
    Uitrus­ting
    • Type sensor
      Elek­tro­nisch
    • Type display
      LCD

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EK530
    PDF
    RoHS report EK530
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EK530 | Hager Belgium

      Afbeelding EK530

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EK530 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EK530

      Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - 230V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2010-03-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2010-03-18

      PDF
      18,24 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2010-03-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2010-03-18

      PDF
      17,27 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2010-03-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL 2010-03-18

      PDF
      17,30 MB
      Afbeelding Notice EK530 FR | Hager Belgium

      Notice EK530 FR

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01

      PDF
      805,49 kB
      Afbeelding Notice EK530 GB | Hager Belgium

      Notice EK530 GB

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      4,56 MB
      Afbeelding Notice EK530 NL | Hager Belgium

      Notice EK530 NL

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      4,49 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-03 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-03

      PDF
      142,32 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EK090 - Vloer-/externe temperatuursensor
      EK090
      Vloer-/externe temperatuursensor
    • 2
      EK560 - Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - RF
      EK560
      Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - RF
    • 3
      EK570 - Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - batterijen
      EK570
      Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - batterijen
    • 4
      EK520 - Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - batterijen
      EK520
      Programmeerbare thermostaat BASIC 7 dagen - batterijen
    • 5
      EK510 - Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - 230V
      EK510
      Programmeerbare thermostaat ECO 7 dagen - 230V

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België