The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Stop­con­tacten - Berker S.1
    • WDS5600
    EAN-nummer
    3250610094990
    Verpakking
    10 Stukken
    • Stop­con­tacten - Berker S.1
    • Stop­con­tacten - Berker Q.1
    • Stop­con­tacten - Berker Q.3
    • Stop­con­tacten - Berker R.1
    • Stop­con­tacten - Berker R.3
    • Toon meer

    Vierkante sokkel voor stopcontacten zonder penaarde met schroefliftklemmen WDS5600

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vierkante sokkel voor stopcontacten zonder penaarde met schroefliftklemmen

    WDS5600

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Bevat gere­cy­cled mate­riaal (% van totaal plastic gewicht)
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      22 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Zonder bescher­mend contact
    • Leiding­door­snede
      1,5 - 2,5 mm²
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Ja
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage, Schroef­aan­slui­ting
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Zonder bescher­mend contact
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt (English)
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WDS5600
    PDF
    RoHS report WDS5600
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WDS5600 | Hager Belgium

      Afbeelding WDS5600

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDS5600 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WDS5600

      Vierkante sokkel voor stopcontacten zonder penaarde met schroefliftklemmen

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12

      PDF
      337,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      363,51 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24

      PDF
      299,91 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      6765106089 - WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      6765106089
      WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 2
      3965766089 - Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q3 polarwit, fluweel
      3965766089
      Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q3 polarwit, fluweel
    • 3
      6765106086 - WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      6765106086
      WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 4
      3965766013 - Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 groen, fluweel
      3965766013
      Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 groen, fluweel
    • 5
      6765096086 - WCD penaarde met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      6765096086
      WCD penaarde met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België