The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1
    • 16251909
    EAN-nummer
    4011334222569
    Verpakking
    10 Stukken
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1

    Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 16251909

    Vergelijkbare producten:

    WAW2001WM
    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    16251909

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Dubbele toets
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      54,90 mm
    • Breedte
      55,70 mm
    • Diepte
      22 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Confi­gu­ratie
    • Met scan­baar symbool / barri­è­re­vrij
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16251909
    PDF
    RoHS report 16251909
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 16251909 | Hager Belgium

      Afbeelding 16251909

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16251909 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 16251909

      Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85241183 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      85241183
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 2
      85241189 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      85241189
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    • 3
      85241188 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85241188
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    • 4
      85241185 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85241185
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    • 5
      16258989 - Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      16258989
      Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België