The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1
    • 16258989
    EAN-nummer
    4011334278351
    Verpakking
    10 Stukken
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1

    Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 16258989

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

    16258989

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    Afme­tingen
    • Hoogte
      54,90 mm
    • Breedte
      55,70 mm
    • Diepte
      22 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Confi­gu­ratie
    • Met scan­baar symbool / barri­è­re­vrij
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker S.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16258989
    PDF
    RoHS report 16258989
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 16258989 | Hager Belgium

      Afbeelding 16258989

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16258989 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 16258989

      Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16448989 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      16448989
      Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    • 2
      85241188 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85241188
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    • 3
      85241185 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85241185
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    • 4
      85241183 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      85241183
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 5
      85241189 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      85241189
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België