Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 85141182
Vergelijkbare producten:
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 34 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Nominale spanning12 - 12 V
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
MateriaalThermoplast
-
Geschikt met dimmerJa
-
Geschikt met schakelaarJa
-
Geschikt voor jaloezieNee
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85141182
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF1,04 MB