- Lichtsturing - Berker S.1
- Bewegingsmelders - Berker S.1
- Lichtsturing - Berker Q.1
- Bewegingsmelders - Berker Q.1
- Lichtsturing - Berker Q.3
- Bewegingsmelders - Berker Q.3
- Lichtsturing - Berker R.1
- Bewegingsmelders - Berker R.1
- Lichtsturing - Berker R.3
- Bewegingsmelders - Berker R.3
- Schakelactoren
- KNX-bewegings- en aanwezigheidsmelders
- Wandmelders (binnen en buiten)
- Toon meer
Universele schakelmodule 1-v 85121100
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (59)Compatibele producten
-
Referenced by 185 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Bediening en signalisatie
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelderJa
Verlichting
-
Vermogen led-lamp250 W
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 250 W
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Functies
-
Dimbare flankJa
-
Dimbare achterrandJa
Vermogen
-
Energieverbruik standby0,30 W
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
Uitrusting
-
Aantal kanalen1
Teksten
-
DimprincipeAutomatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor drukknop (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85121100
Universele schakelmodule 1-v
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Meer documentatie