Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik 2997
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (14)Compatibele producten
-
Referenced by 130 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Kleurtemperatuur2000 - 10000 K
-
Dimbaar DALIJa
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte50 mm
-
VerlichtingBijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogeenlampen en led
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Regeling dimniveau, Aan/uit-status
-
Data formatenDALI
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 2997
Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (NL, 2019-04)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF337,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-05
PDF208,78 kB