blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 6710091909
Vergelijkbare producten:
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Reserveonderdelen 3 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 30 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte41,50 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met centrale afdekplaat
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 6710091909
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Meer documentatie