- Lichtsturing - Berker S.1
- Schakelaars en drukknoppen - Berker S.1
- Klimaatregeling - Berker S.1
- Lichtsturing - Berker Q.1
- Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.1
- Klimaatregeling - Berker Q.1
- Lichtsturing - Berker Q.3
- Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.3
- Klimaatregeling - Berker Q.3
- Toon meer
Impulsdrukker maakcontact WDE5031
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (25)Toebehoren
-
Verlichtingselement 8 producten beschikbaar -
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 53 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
-
Aantal polen1
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Afmetingen
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte41,60 mm
-
Inbouwdiepte30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalisatie
-
SignaallampZonder
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
Aansluiting
-
Uitvoering fittingZonder lampsokkel
-
Type connector/stekkerSteekklem
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK07
-
Gerelateerde SysteemA.1, C.1, Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE5031
Impulsdrukker maakcontact
PDF -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Meer documentatie