Glimlampelement 230 V~, 0,4 mA, met N-klem (IP44) 167504
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Wipschakelaar 4 producten beschikbaar -
Drukknop 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 10 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom0
Afmetingen
-
Hoogte12,30 mm
-
Breedte23,60 mm
-
Diepte19,30 mm
Materiaal
-
KleurOranje
Verlichting
-
Type lampFluorlamp
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 167504
Glimlampelement 230 V~, 0,4 mA, met N-klem (IP44)
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Meer documentatie