The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Q.1
    • Lichtstu­ring - Berker Q.1
    • 11466089
    EAN-nummer
    4011334313571
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker Q.1
    • Lichtstu­ring - Berker Q.3
    • Toon meer

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 11466089

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

    11466089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Trek­koord
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      58,20 mm
    • Breedte
      58,20 mm
    • Diepte
      25 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11466089
    PDF
    RoHS report 11466089
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 11466089 | Hager Belgium

      Afbeelding 11466089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11466089 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 11466089

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of conformity

      dc24-1025

      PDF
      273,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16236086 - Wip 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      16236086
      Wip 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 2
      16216089 - Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16216089
      Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 3
      16226086 - Wip met opdruk "0", berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      16226086
      Wip met opdruk "0", berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 4
      16266089 - Wip met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16266089
      Wip met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 5
      85141129 - Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      85141129
      Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België