Wip met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit WLW1331WG
Configureer het product
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Drukknop 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 106 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
BedieningselementEnkele toets
-
Aantal toetsen1
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte57,80 mm
-
Breedte57,80 mm
-
Diepte20 mm
-
Aantal modulen0
-
Type connector/stekkerZonder
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
SamenstellingBedieningselement
-
Met opdrukNee
-
Met scanbaar symbool / barrièrevrijNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLW1331WG
Wip met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF374,39 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB