Schakelaar 2-polig 16 AX WDE303212
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (18)Toebehoren
-
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 116 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom16 AX (200W LED (SBL))
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Teksten
-
MontagewijzeMet spreidklemmen, Voor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
DrukknopNee
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE303212
Schakelaar 2-polig 16 AX
PDF -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Meer documentatie