Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 20446086
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 20 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Instelling comfort temperatuur10 - 40 °C
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
-
Voedingsspanning230 VAC
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Max. schakelstroom10 A
-
KleurAntraciet
-
Energieverbruik (standby)1,20 W
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Schakeltemperatuurverschil0,50 K
-
Type sensorVoelerweerstand
-
Type displayLCD
-
Omschakeling zomer/wintertijdJa
-
Met omgevingstemperatuurdisplayJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 20446086
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Installatiehandleiding en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Installatiehandleiding en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03)
Installatiehandleiding fr-FR 2015-08-20
PDF984,88 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11)
Installatiehandleiding fr-FR 2023-08-14
PDF550,69 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)
Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-20
PDF953,08 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)
Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-14
PDF512,46 kB -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF524,17 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-01-19
PDF155,89 kB