The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Verwar­mings­ma­na­ge­ment
    • Voor­rangs­scha­ke­laars en toebe­horen
    • WDN9031
    EAN-nummer
    3250610075395
    Verpakking
    1 Stuk
    • Voor­rangs­scha­ke­laars en toebe­horen

    Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C) WDN9031

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

    WDN9031

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      8 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP67
    Kabel
    • Lengte aansluit­kabel
      4000 mm
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WDN9031
    PDF
    RoHS report WDN9031
    PDF
    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WDN9031 | Hager Belgium

      Afbeelding WDN9031

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDN9031 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,16 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EK088 - Buiten temperatuursensor voor TE331/332
      EK088
      Buiten temperatuursensor voor TE331/332
    • 2
      EK090 - Vloer-/externe temperatuursensor
      EK090
      Vloer-/externe temperatuursensor
    • 3
      TRC301B - KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
      TRC301B
      KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
    • 4
      ED183 - Voorrangsrelais vast 5,7 A, 1x verbreek
      ED183
      Voorrangsrelais vast 5, 7 A, 1x verbreek
    • 5
      XEV304 - Witty loadmanagement module 1-fase, Witty Start
      XEV304
      Witty loadmanagement module 1-fase, Witty Start

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België