The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRC301B
    EAN-nummer
    3250615989116
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Binaire ingangen
    • Voor­rangs­scha­ke­laars en toebe­horen
    • Toon meer

    KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink TRC301B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

    TRC301B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      RF
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy, quicklink
    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Uitrus­ting
    • Externe signaalspan­ning nood­za­ke­lijk
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    • Met batterij
      Ja
    • Met klimaat-­re­ge­ling
      Nee
    Frequentie
    • Frequen­tie­overdracht
      868 - 868 MHz
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      0
    Verlich­ting
    • LEDbe­stu­ring
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP31
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 50 °C
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      3 - 3 V
    • Type voeding
      DC
    Afme­tingen
    • Hoogte
      26 mm
    • Diepte
      30 mm
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met adap­ters voor de hoogte­com­pen­satie van de magneet
    • Aansluit­wijze
      Met extra schroef­klemmen voor reed-­con­tacten

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRC301B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRC301B | Hager Belgium

      Afbeelding TRC301B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRC301B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRC301B

      KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28

      PDF
      2,05 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2010-09-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding es-ES, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2010-09-28

      PDF
      2,06 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,72 MB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      5,62 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding description d'application TRC301B | Hager Belgium

      description d'application TRC301B

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      859,41 kB
      Afbeelding description d'application TRC301B | Hager Belgium

      description d'application TRC301B

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      881,38 kB
      Afbeelding description d'application TRC301B | Hager Belgium

      description d'application TRC301B

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      901,52 kB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding PD_TRC301B_TX100_FR | Hager Belgium

      PD_TRC301B_TX100_FR

      Functiebeschrijving fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,59 MB
      Afbeelding PD_TRC301B_TX100_GB | Hager Belgium

      PD_TRC301B_TX100_GB

      Functiebeschrijving en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,53 MB
      Afbeelding PD_TRC301B_TX100_NL | Hager Belgium

      PD_TRC301B_TX100_NL

      Functiebeschrijving nl-NL 2012-03-30

      PDF
      2,55 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRM693G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
      TRM693G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
    • 2
      TRM694G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
      TRM694G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit
    • 3
      TRM702A - KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in
      TRM702A
      KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in
    • 4
      TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      TRM692G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    • 5
      TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      TRB302B
      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België