The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRM692G
    EAN-nummer
    3250615989031
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Scha­kel­ac­toren
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren
    • Binaire ingangen
    • Toon meer

    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit TRM692G

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit

    TRM692G

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      quicklink
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      3 A
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Teksten
    • Functie
      Enkele eenvou­dige extra func­ties : +6 scènes, De herhaal­functie kan worden geac­ti­veerd om het RF-be­reik te vergroten, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­lift­klemmen
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 230 V AC AC1
      690 W

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRM692G
    PDF
    RoHS report TRM692G
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRM692G | Hager Belgium

      Afbeelding TRM692G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRM692G | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRM692G

      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      486,73 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS-Easy TRM692G | Hager Belgium

      Application description ETS-Easy TRM692G

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,37 MB
      Afbeelding Application description ETS-Easy TRM692G | Hager Belgium

      Application description ETS-Easy TRM692G

      Toepassingsgids nl-NL 2015-02-12

      PDF
      6,24 MB
      Afbeelding Application description TRM692G | Hager Belgium

      Application description TRM692G

      Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

      PDF
      6,29 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      131,29 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRM693G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
      TRM693G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
    • 2
      TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      TRB302B
      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
    • 3
      TRM600 - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit
      TRM600
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit
    • 4
      TRM691E - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit
      TRM691E
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit
    • 5
      TRM690G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit
      TRM690G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België