The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRB302B
    EAN-nummer
    3250615989284
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • Binaire ingangen
    • Toon meer

    Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink TRB302B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

    TRB302B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      RF
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Uitrus­ting
    • Externe signaalspan­ning nood­za­ke­lijk
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    • Met batterij
      Nee
    • Met klimaat-­re­ge­ling
      Nee
    Frequentie
    • Frequen­tie­overdracht
      868 - 868 MHz
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      0
    Verlich­ting
    • LEDbe­stu­ring
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,20 m
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      5 - 5 V
    • Type voeding
      AC
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor inbouw achter inbou­w­eenheden
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­lift­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRB302B
    PDF
    RoHS report TRB302B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRB302B | Hager Belgium

      Afbeelding TRB302B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRB302B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRB302B

      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2013-05-13 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2013-05-13

      PDF
      3,17 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444 | Hager Belgium

      Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      833,26 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRM693G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
      TRM693G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit
    • 2
      TRM600 - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit
      TRM600
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit
    • 3
      TRM691E - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit
      TRM691E
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit
    • 4
      TRM690G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit
      TRM690G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit
    • 5
      TRC301B - KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink
      TRC301B
      KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België